• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    歩数計 HJ-325-B ブルー

    パーツ消耗品はこちら
    • 歩数計 HJ-325-B ブルー
    • 歩数計 HJ-325-B ブルー

    ¥2,075(税込)

    在庫僅か

    歩数計 HJ-325-B ブルー

    ¥2,075(税込)

    個数

    在庫僅か
     

    この商品は、日本郵便(ゆうパケット)でお届けいたします。
    ポストへの投函のため、時間指定はお受けできません。

    その他のカラー

    JANコード

    4975479409363

    カラー

    ブルー

    本体質量
    (単位:g)

    21g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:42mm

    高さ:57mm

    奥行:13mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:77mm

    高さ:170mm

    奥行:30mm

    電源

    リチウム電池CR2032×1個

    付属品

    お試し用電池(CR2032×1個)落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    文字も大きく表示が見やすいポケットイン歩数計。

    1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい。

    ボタン1つにつき、表示内容が1つなので、操作が簡単です。
    文字も大きめサイズで表示が見やすく、歩いた記録が簡単に確認できます。

    過去最高歩数の上位3つの記録を表示。
    自分の最高記録がわかるので、歩く励みに。

    過去の最高歩数から上位3つの記録を表示する「マイベスト3」機能を搭載。
    最高歩数を記録した歩数と日付(年、月、日)を1位から3位まで表示します。

    ※1万歩以上のデータが対象。

    シンプル機能のポケットインタイプ

    持ちやすいデザインで、ボタン操作も簡単です。

    この商品のパーツ・
    関連商品