歩数計(加速度式) HJ-205IT-PK ピンク | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

歩数計(加速度式) HJ-205IT-PK ピンク

    • 歩数計(加速度式) HJ-205IT-PK ピンク
    • 歩数計(加速度式) HJ-205IT-PK ピンク

    価格 ¥3,790(税別)

    歩数計(加速度式) HJ-205IT-PK ピンク

    価格 ¥3,790(税別)

    販売終了

    • ブルー
    • ホワイト
    • イエロー

    JANコード

    4975479405907

    カラー

    ピンク

    本体質量
    (単位:g)

    28g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:76mm

    高さ:33mm

    奥行:12mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:135mm

    高さ:190mm

    奥行:36mm

    電源

    リチウム電池CR2032X×1個

    付属品

    お試し用電池(内臓)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、簡易ドライバー、ウエルネスリンクのご紹介、スタートアップガイド、取扱説明書、USB通信トレイ(HHX-IT2)及び取扱説明書。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    健康管理サービス「ウェルネスリンク」対応。ウォーキングの楽しみ方を気づかせてくれる一台。(※USB通信トレイ付)

    目標歩数設定※あなただけの目標歩数を設定できる。
    区間計測気になる区間を個別に測定できる。
    電池寿命1年約一年間の電池長寿命。
    ポケット&バッグINポケットでもバッグの中でも測れるフリー装着。
    35日間メモリ※1本体に35日分のデータを記憶できる。※ウェルネスリンクで設定します。※1本体には7日分を表示します。※「ウェルネスリンク」には、活動量計もしくは歩数計のいずれかのみ登録できます。

     

    この商品のパーツ・関連商品

    USB通信トレイ HHX-IT4

    ¥1,850(税別)

    在庫あり

    USB通信トレイ HHX-IT4