• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    活動量計 HJA-405T-R カロリスキャン レッド

    HJA_405T_R

    パーツ消耗品はこちら

    1人用

    • 活動量計 HJA-405T-R カロリスキャン レッド
    • 活動量計 HJA-405T-R カロリスキャン レッド
     
    オムロンコネクトアプリをご利用になる場合は、対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。

    対応するスマートフォンの機種・OSバージョン一覧はこちら

    JANコード

    4975479416057

    カラー

    レッド

    本体質量
    (単位:g)

    約28g

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:33mm

    高さ:78mm

    奥行:12mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:118mm

    高さ:181mm

    奥行:33mm

    電源

    リチウム電池CR2032×1個

    付属品

    お試し用電池(CR2032×1個、内蔵)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    iPhone/Androidスマートフォンで、階段上りや早歩き歩数もデータ管理

    「階段上り歩数」と「早歩き歩数」を個別にカウント。

    2つのセンサー(「気圧センサー」と「加速度センサー」)で、平地での歩行と階段歩行を識別し、階段を上っているときの歩数を測定。
    「階段上り歩数」として表示します※。
    また、早歩きをした歩数だけを個別にカウントし、「早歩き歩数」として表示します。

    ※「階段上り歩数」は、10歩単位で表示します。階段下りは普通歩行としてカウントします。
    「階段上り歩数」をより精度よく測定していただくためには、胸ポケットへの装着をおすすめします。

    毎日の目標活動カロリーの達成度をわかりやすく表示

    4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。
    目標活動カロリーを達成するには、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。
    また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。
    目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。

    歩数や活動カロリーのデータを、iPhone/Androidスマートフォンアプリで簡単管理

    Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」に、 測定データを転送し、歩数や総消費カロリー、階段上り歩数、早歩き歩数などの測定データを簡単に確認・管理することができます。


    ※推奨環境情報は こちらよりご確認ください。
    ※「OMRON connect」アプリの詳細はこちら

    この商品のパーツ・
    関連商品