• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    活動量計 HJA-403C-W ホワイト

    パーツ消耗品はこちら
    • 活動量計 HJA-403C-W ホワイト
    • 活動量計 HJA-403C-W ホワイト
     

    JANコード

    4975479409479

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    27g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:33mm

    高さ:78mm

    奥行:12mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:118mm

    高さ:181mm

    奥行:33mm

    電源

    DC3V(リチウム電池CR2032×1個)

    付属品

    お試し用電池(CR2032×1個、内蔵)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、クイックガイド(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長