活動量計 HJA-403C-R レッド | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

活動量計 HJA-403C-R レッド

    • 活動量計 HJA-403C-R レッド
    • 活動量計 HJA-403C-R レッド

    価格 ¥4,980(税別)

    活動量計 HJA-403C-R レッド

    価格 ¥4,980(税別)

    販売終了

    • ブラック
    • グリーン
    • ホワイト

    JANコード

    4975479409462

    カラー

    レッド

    本体質量
    (単位:g)

    27g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:33mm

    高さ:78mm

    奥行:12mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:118mm

    高さ:181mm

    奥行:33mm

    電源

    DC3V(リチウム電池CR2032×1個)

    付属品

    お試し用電池(CR2032×1個、内蔵)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、クイックガイド(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    通信機能搭載で、iPhone/Androidスマートフォンで簡単にデータ管理

    ■Bluetooth/NFC通信機能を搭載し、スマートフォンで簡単にデータ管理
    ■気圧センサーと加速度センサーを併用し、「階段上り歩数」と「早歩き歩数」を測定
    ■1日の目標活動カロリーに対する達成度合いを分かりやすく表示

     

    この商品のパーツ一覧

    USB通信トレイ HHX-IT4

    ¥1,850(税別)

    在庫あり

    USB通信トレイ HHX-IT4

    歩数計 ストラップ HJ-301-STRAP

    ¥150(税別)

    在庫あり

    歩数計 ストラップ HJ-301-STRAP

    歩数計 クリップ HJ-113-CLIP

    ¥200(税別)

    在庫あり

    歩数計 クリップ HJ-113-CLIP