• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    活動量計 HJA-401F-G グリーン

    パーツ消耗品はこちら
    • 活動量計 HJA-401F-G グリーン
    • 活動量計 HJA-401F-G グリーン
     

    JANコード

    4975479409318

    カラー

    グリーン

    本体質量
    (単位:g)

    約27g

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:78mm

    高さ:12mm

    奥行:33mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:120mm

    高さ:180mm

    奥行:38mm

    電源

    リチウム電池CR2032×1個

    付属品

    お試し用電池(CR2032×1個、内蔵)、落下防止ストラップ、ストラップ用クリップ、クイックガイド(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長