活動量計 HJA-400-DB カロリスキャン ダークブルー | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

活動量計 HJA-400-DB カロリスキャン ダークブルー

    • 活動量計 HJA-400-DB カロリスキャン ダークブルー
    • 活動量計 HJA-400-DB カロリスキャン ダークブルー

    価格 ¥3,790(税別)

    活動量計 HJA-400-DB カロリスキャン ダークブルー

    価格 ¥3,790(税別)

    販売終了

    その他のカラー

    • ブルー
    • レッド
    • ホワイト

    JANコード

    4975479409271

    カラー

    ダークブルー

    本体質量
    (単位:g)

    約27g

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:78mm

    高さ:12mm

    奥行:33mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:120mm

    高さ:180mm

    奥行:38mm

    付属品

    お試し用電池(CR2032×1個、内蔵)・落下防止用ストラップ・ストラップ用クリップ・取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    階段上りや早歩きの歩数を測定。
    目標活動カロリーに対する達成度もお知らせ。

    「階段上り歩数」と「早歩き歩数」を個別測定


    2つのセンサー(「気圧センサー」と「加速度センサー」)で、平地での歩行と階段歩行を識別し、階段を上っているときの歩数を測定。「階段上り歩数」として表示します*1。また、早歩きをした歩数だけを個別にカウントし、「早歩き歩数」として表示します。

    *1 「階段上り歩数」は、10歩単位で表示します。階段下りは普通歩行としてカウントします。「階段上り歩数」をより精度よく測定していただくためには、胸ポケットへの装着をおすすめします。




    毎日の目標活動カロリーの達成度をわかりやすく表示


    4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。目標活動カロリーを達成するには、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。
    目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。




     

    この商品のパーツ一覧

    歩数計 ストラップ HJ-301-STRAP

    ¥150(税別)

    在庫あり

    歩数計 ストラップ HJ-301-STRAP

    歩数計 クリップ HJ-113-CLIP

    ¥200(税別)

    在庫あり

    歩数計 クリップ HJ-113-CLIP