活動量計 HJA-400-B ブルー | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

活動量計 HJA-400-B ブルー

    • 活動量計 HJA-400-B ブルー
    • 活動量計 HJA-400-B ブルー

    価格 ¥3,790(税別)

    活動量計 HJA-400-B ブルー

    価格 ¥3,790(税別)

    販売終了

    • ダークブルー
    • レッド
    • ホワイト

    JANコード

    4975479409264

    カラー

    ブルー

    本体質量
    (単位:g)

    約27g

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:78mm

    高さ:12mm

    奥行:33mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:120mm

    高さ:180mm

    奥行:38mm

    付属品

    お試し用電池(CR2032×1個、内蔵)・落下防止用ストラップ・ストラップ用クリップ・取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    階段上りや早歩きの歩数を測定。目標活動カロリーに対する達成度もお知らせ

    ■毎日の目標活動カロリーの達成度合いをお知らせ
    ■1日の総消費カロリーを表示
    ■階段上り歩数、早起き歩数を個別表示
    ■ポケットIN

     

    この商品のパーツ一覧

    歩数計 ストラップ HJ-301-STRAP

    ¥150(税別)

    在庫あり

    歩数計 ストラップ HJ-301-STRAP

    歩数計 クリップ HJ-113-CLIP

    ¥200(税別)

    在庫あり

    歩数計 クリップ HJ-113-CLIP