• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    活動量計 HJA-330-JDB カロリスキャン ダークブルー

    パーツ消耗品はこちら
    • 活動量計 HJA-330-JDB カロリスキャン ダークブルー
    • 活動量計 HJA-330-JDB カロリスキャン ダークブルー
    • 活動量計 HJA-330-JDB カロリスキャン ダークブルー
    • 活動量計 HJA-330-JDB カロリスキャン ダークブルー
    • 活動量計 HJA-330-JDB カロリスキャン ダークブルー
    • 活動量計 HJA-330-JDB カロリスキャン ダークブルー
    • 活動量計 HJA-330-JDB カロリスキャン ダークブルー
    • 活動量計 HJA-330-JDB カロリスキャン ダークブルー

    ¥4,980(税込)

    活動量計 HJA-330-JDB カロリスキャン ダークブルー

    ¥4,980(税込)

    個数

     

    その他のカラー

    JANコード

    4975479416187

    カラー

    ダークブルー

    本体質量
    (単位:g)

    28g

    電池を含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:78mm

    高さ:33mm

    奥行:12mm

    縦33×横78×厚さ12mm

    電源

    DC3 V(リチウム電池CR2032 × 1 個)

    付属品

    お試し用電池(CR2032 × 1 個、取り付け済み)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    「早歩き歩数」を個別にカウントし、早歩き目標時間を表示

    早歩き(早歩きの基準)の歩数を個別にカウントし、早歩き歩数として表示します。
    さらに1日の活動カロリー消費目標達成に必要な目安時間を表示します。

    毎日の目標活動カロリーの達成度をわかりやすく表示

    4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。
    目標活動カロリーを達成するには、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。
    また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。
    目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。

    知りたい結果を、見やすく表示

    「表示」ボタンを押すごとに、5つの画面が順番に切り替わります。

    この商品のパーツ・
    関連商品