活動量計 HJA-314-YR カロリスキャン オレンジ | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

活動量計 HJA-314-YR カロリスキャン オレンジ

  • 活動量計 HJA-314-YR カロリスキャン オレンジ
  • 活動量計 HJA-314-YR カロリスキャン オレンジ

価格 ¥3,480(税別)

活動量計 HJA-314-YR カロリスキャン オレンジ

価格 ¥3,480(税別)

個数

在庫あり

    その他のカラー

    • グリーン
    • レッド

    JANコード

    4975479415982

    カラー

    オレンジ

    本体質量
    (単位:g)

    約21g

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:30mm

    高さ:59mm

    奥行:13mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:80mm

    高さ:190mm

    奥行:45mm

    電源

    リチウム電池CR2032×1個

    付属品

    お試し用電池(CR2032×1個、内蔵)、落下防止用クリップ付きストラップ、簡易ドライバー、取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    毎日のがんばった成果を、フルーツマークでお知らせ。
    1ヶ月のダイエット目標達成に必要な消費カロリーを自動設定。

    1日の目標消費カロリーの達成度合いを、2種類のマークでお知らせ


    1ヶ月で減らしたい体重値(ダイエット目標)※1を設定すると、その目標を達成するために必要な1日の総消費カロリーを自動計算。目標を達成すると、バンザイマークがお知らせします。さらに、目標以上のカロリーを消費すると、次の日にフルーツマークを表示※2。がんばった分の成果が「フルーツマーク」の数でわかるので、モチベーションがアップします。

    ※1無理のないダイエットができるように、ダイエット目標は現在の体重の4%以内でご自身で設定します。4%以上の値は設定できません。
    ※2目標よりも100kcal多く消費するごとに、フルーツマークを1つ表示します。最大6個まで表示。




    目標達成のための目安をお知らせ


    目標消費カロリーを達成するための目安となる残りの歩行時間を表示するので、あとどれぐらい活動すればよいのかが簡単にわかります。