• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    活動量計 HJA-307IT-B ブルー

    パーツ消耗品はこちら
    • 活動量計 HJA-307IT-B ブルー
    • 活動量計 HJA-307IT-B ブルー
     

    JANコード

    4975479409080

    カラー

    ブルー

    本体質量
    (単位:g)

    25g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:78mm

    高さ:33mm

    奥行:11mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:135mm

    高さ:190mm

    奥行:36mm

    電源

    CR2032X1個

    付属品

    お試し用電池1個(内蔵)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、簡易ドライバー、ウエルネスリンクのご紹介、スタートアップガイド、朝晩ダイエットガイド、取扱説明書、USB通信トレイHHX-IT2、USB通信トレイHHX-IT2取扱説明書。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長