USB通信トレイ HHX-IT4 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

USB通信トレイ HHX-IT4

USB通信トレイ HHX-IT4
USB通信トレイ HHX-IT4

価格 ¥1,850(税別)

商品特徴

ウェルネスリンクパソコンサービス終了後にお使いいただける「ウェルネスリンク機器専用測定記録取り込みソフトウェア」および「睡眠計(HSL-101)専用睡眠手帳ソフトウェア」をご利用の際に必要となるUSB通信トレイです。
ご注意
※1 ご購入前にお持ちの製品が本USB通信トレイ(HHX-IT4)に対応しているかご確認ください。
ウェルネスリンク対応機器と通信トレイとの対応表は、以下よりご確認いただけます。
パソコン向けソフトウェアに対応する通信方式について
※2 OMRON connect(オムロンコネクト)には対応していません。

個数

在庫あり

JANコード

4975479414565

本体質量
(単位:g)

65g

外形寸法
(単位:mm)

幅:95mm

高さ:13mm

奥行:95mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:135mm

高さ:172mm

奥行:29mm