• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    血圧計 標準サイズ腕帯 HEM-CUFF-Y

    • 血圧計 標準サイズ腕帯 HEM-CUFF-Y
    • 血圧計 標準サイズ腕帯 HEM-CUFF-Y

    ¥2,200(税込)

    血圧計 標準サイズ腕帯 HEM-CUFF-Y

    ¥2,200(税込)

    個数

     

    <対象腕周:22~32cm>


    この商品は、日本郵便(ゆうパケット)でお届けいたします。
    ポストへの投函のため、時間指定はお受けできません。

    対応機種

    HEM-7051-HP / HEM-7080IT /

    JANコード

    4975479695681

    本体質量
    (単位:g)

    -

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:-

    高さ:-

    奥行:-

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:-

    高さ:-

    奥行:-

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    ご注意

    本製品にはエアプラグが付属しません(別売です)。
    エアプラグは捨てずに新しい腕帯へつけ替えてお使いください。

    腕帯交換の目安

    腕帯寿命は1日6回の測定で、1年程度です(*1)。
    血圧を正しく測定するために早目の交換をおすすめします。
    空気漏れが生じたら新しい腕帯をお買い求めください。

    *1 オムロン ヘルスケア試験状況による

    この商品の対応機種