• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    上腕式血圧計 HEM-8723

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HEM-8723
    • 上腕式血圧計 HEM-8723
     

    JANコード

    4975479408137

    本体質量
    (単位:g)

    655g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:164mm

    高さ:112mm

    奥行:234mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:229mm

    高さ:174mm

    奥行:133mm

    電源

    単3形乾電池×4個/ACアダプタ(別売)

    付属品

    腕帯(HEM-CUFF-R22L)、お試し電池(単3形マンガン×4本)、取扱説明書、医療機器添付文書、クイックガイド

    医療機器認証番号

    221AGBZX00308A01

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    この商品のパーツ・
    関連商品