• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    上腕式血圧計 HEM-8710-AW

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HEM-8710-AW
    • 上腕式血圧計 HEM-8710-AW
     

    JANコード

    4975479605352

    本体質量
    (単位:g)

    260g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:103mm

    高さ:62mm

    奥行:125mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:115mm

    高さ:162mm

    奥行:95mm

    電源

    単4形乾電池×4個

    付属品

    腕帯(HEM-CUFF-S)、お試し用単4形アルカリ4個、取扱説明書、ソフトケース、医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    220AGBZX00034000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    この商品のパーツ・
    関連商品