• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    上腕式血圧計 HEM-770A

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HEM-770A
    • 上腕式血圧計 HEM-770A
     

    JANコード

    4975479415715

    本体質量
    (単位:g)

    外形寸法
    (単位:mm)

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:218mm

    高さ:188mm

    奥行:120mm

    電源

    単3形乾電池×4個/ACアダプタ

    付属品

    フィットカフP腕帯(HEM-CUFF-P対象腕周:17~32cm)、お試し用電池(単3型乾電池4本)、専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付)

    医療機器認証番号

    21200BZZ00797

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    この商品のパーツ・
    関連商品