【2年間長期保証】上腕式血圧計 HEM-7600T-W ホワイト | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

【2年間長期保証】上腕式血圧計 HEM-7600T-W ホワイト

  • おすすめ
  • 【2年間長期保証】上腕式血圧計 HEM-7600T-W ホワイト
  • 【2年間長期保証】上腕式血圧計 HEM-7600T-W ホワイト
  • 【2年間長期保証】上腕式血圧計 HEM-7600T-W ホワイト
  • 【2年間長期保証】上腕式血圧計 HEM-7600T-W ホワイト
  • 【2年間長期保証】上腕式血圧計 HEM-7600T-W ホワイト
  • 【2年間長期保証】上腕式血圧計 HEM-7600T-W ホワイト
  • 【2年間長期保証】上腕式血圧計 HEM-7600T-W ホワイト
  • 【2年間長期保証】上腕式血圧計 HEM-7600T-W ホワイト

価格 ¥19,880(税別)

【2年間長期保証】上腕式血圧計 HEM-7600T-W ホワイト

  • おすすめ

価格 ¥19,880(税別)

個数

在庫あり

    【長期修理保証(保証期間2年)について】
    ■2019年7月1日~2019年9月2日12:00に本商品をご購入いただいたお客様に限り保証期間を2年に延長できる「ヘルスケアストア長期保証カード」を商品に同梱してお届けします!!
    ※ヘルスケアストア長期保証カードと、お買い上げ日が確認できるお買い上げ明細書を大切に保管してください。

    【ヘルスケアストア長期保証カードについて】
     ・ヘルスケアストア長期保証カードは保証期間を延長するものです。
     ・上記以外の保証の条件、内容については製品の取扱説明書「保証規定」に準じます。
     ・ヘルスケアストア長期保証カードを紛失された場合の再発行はできません。

    ■長期保証に関するお問い合わせは、下記のオムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。
     0120-30-6606 受付時間9:00~19:00(祝日を除く月~金)

    その他のカラー

    • ブラック

    JANコード

    4975479416989

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    約240g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:85mm

    高さ:120mm

    奥行:20mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:128mm

    高さ:152mm

    奥行:122mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池×4個

    付属品

    ・お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4個)・収納ソフトケース・取扱説明書(品質保証書付き)・医療機器添付文書・EMC技術資料

    消費電力

    単4形アルカリ乾電池×4本

    (医療機器届出)番号

    228AGBZX00110000

    機器種別

    管理医療機器

    その他の特徴

    対応腕周:22~42cm

    注意事項

    本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、本体のBluetooth通信をOFFにしてください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    本体・カフ一体型のチューブレスなコンパクトデザイン。
    スマートフォンで血圧データ管理も可能。

    本体・カフ一体型。
    チューブレスなので装着・測定・収納が簡単。

    本体とカフが一体化したチューブレスタイプの上腕式血圧計。本体に腕を通して装着し、測定ボタンを押すだけで、スムーズに測定を行うことができます。カフは内部構造の改良により、腕に巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても正確に測定することができるので、装着の向きを気にせず、右腕にも左腕にも、どちらの腕にも簡単に装着することができます。また、テーブルなどに置いていても邪魔にならず、血圧が気になった時にすぐに測定することが可能です。


    測定状態や結果を伝える「有機ELディスプレイ」

    表示部には、視認性の良い「有機ELディスプレイ」を採用。測定開始時には「Hello!」というメッセージの後、カフ(腕帯)が適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、結果をマークで表示します。測定終了後には、測定結果の表示のほか、測定中に体が動いたり、カフの巻き方がゆるかったりした場合には、「再測定をおすすめします」というメッセージやその理由をマークや文字で表示するので、安心して毎日の血圧測定を行えます。


    カフが正しく巻けたかどうかを確認
    「カフぴったり巻きチェック」

    正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。

    iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単チェック

    Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。

    ※推奨環境情報はこちらよりご確認ください。
    ※本文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

    ※「OMRON connect」アプリの詳細はこちら
    ※新機能「血圧お知らせ定期便」の詳細はこちら