上腕式血圧計 HEM-7600T-BK ブラック | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

上腕式血圧計 HEM-7600T-BK ブラック

  • おすすめ
上腕式血圧計 HEM-7600T-BK ブラック
上腕式血圧計 HEM-7600T-BK ブラック

価格 ¥19,880(税別)

商品特徴

本体・カフ一体型のチューブレスなコンパクトデザイン。
スマートフォンで血圧データ管理も可能。

本体・カフ一体型。
チューブレスなので装着・測定・収納が簡単。


本体とカフが一体化したチューブレスタイプの上腕式血圧計。本体に腕を通して装着し、測定ボタンを押すだけで、スムーズに測定を行うことができます。カフは内部構造の改良により、腕に巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても正確に測定することができるので、装着の向きを気にせず、右腕にも左腕にも、どちらの腕にも簡単に装着することができます。 また、テーブルなどに置いていても邪魔にならず、血圧が気になった時にすぐに測定することが可能です。




測定状態や結果を伝える「有機ELディスプレイ」

表示部には、視認性の良い「有機ELディスプレイ」を採用。測定開始時には「Hello!」というメッセージの後、カフ(腕帯)が適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、結果をマークで表示します。測定終了後には、測定結果の表示のほか、測定中に体が動いたり、カフの巻き方がゆるかったりした場合には、「再測定をおすすめします」というメッセージやその理由をマークや文字で表示するので、安心して毎日の血圧測定を行えます。




カフが正しく巻けたかどうかを確認
「カフぴったり巻きチェック」

正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。




iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単チェック

Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。

※本文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。




その他のカラー

  • ホワイト

個数

在庫あり

JANコード

4975479416996

本体質量
(単位:g)

約240g

電池含まず

外形寸法
(単位:mm)

幅:85mm

高さ:120mm

奥行:20mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:128mm

高さ:152mm

奥行:122mm

カラー

ブラック

電源

単4形アルカリ乾電池×4

付属品

お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料

(医療機器届出)番号

228AGBZX00110000

機器種別

管理医療機器

その他の特徴

対象腕周:22~42cm

注意事項

本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、本体のBluetooth通信をOFFにしてください。

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。