• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    上腕式血圧計 日本製 HEM-7511T

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 日本製 HEM-7511T
    • 上腕式血圧計 日本製 HEM-7511T
     

    JANコード

    4975479409912

    本体質量
    (単位:g)

    約480g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:124mm

    高さ:90mm

    奥行:161mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:221mm

    高さ:176mm

    奥行:115mm

    電源

    単3形アルカリ乾電池×4個(別売)/専用ACアダプタ(付属)

    付属品

    腕帯(e-フィットカフ)、専用ACアダプタ、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料

    医療機器認証番号

    226AABZX00163000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対応腕周:17~36cm

    注意事項

    本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、本体のBluetooth通信をOFFにしてください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長