上腕式血圧計 HEM-7325T | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

上腕式血圧計 HEM-7325T

    • 上腕式血圧計 HEM-7325T
    • 上腕式血圧計 HEM-7325T

    価格 ¥14,800(税別)

    上腕式血圧計 HEM-7325T

    価格 ¥14,800(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479409929

    本体質量
    (単位:g)

    約380g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:124mm

    高さ:90mm

    奥行:161mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:221mm

    高さ:176mm

    奥行:115mm

    電源

    単3形アルカリ乾電池×4個/専用ACアダプタ(付属)

    付属品

    ・腕帯(フィットカフ)・専用ACアダプタ・お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4本)・収納ソフトケース・取扱説明書(品質保証書付き)・医療機器添付文書・EMC技術資料

    (医療機器届出)番号

    228ABBZX00040000

    機器種別

    管理医療機器

    その他の特徴

    対応腕周:17~36cm

    注意事項

    本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、本体のBluetooth通信をOFFにしてください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    「早朝高血圧」を確認できる。
    スマートフォンで血圧データ管理も可能

    朝の血圧の平均値を自動計算
    「早朝高血圧」確認機能


    朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/晩平均スイッチ」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。




    簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」


    カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。
    <適応腕周:17~36cm>




    カフが正しく巻けたかどうかを確認
    「カフぴったり巻きチェック」


    正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、マークが光ってお知らせします。




    iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単チェック


    Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。

    ※本文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。




     

    この商品のパーツ・関連商品

    専用ACアダプタ HHP-AM01

    ¥2,500(税別)

    在庫なし

    専用ACアダプタ HHP-AM01

    血圧計 腕帯 HEM-FM31 フィットカフ

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    血圧計 腕帯 HEM-FM31 フィットカフ