• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    上腕式血圧計 HEM-7310

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HEM-7310
    • 上腕式血圧計 HEM-7310
    • 上腕式血圧計 HEM-7310
    • 上腕式血圧計 HEM-7310
    • 上腕式血圧計 HEM-7310
    • 上腕式血圧計 HEM-7310
    • 上腕式血圧計 HEM-7310
    • 上腕式血圧計 HEM-7310
     

    JANコード

    4975479409608

    本体質量
    (単位:g)

    640g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:183mm

    高さ:99mm

    奥行:230mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:229mm

    高さ:199mm

    奥行:133mm

    電源

    単3形アルカリ乾電池×4個/専用ACアダプタ(別売り)

    付属品

    腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料

    消費電力

    電池寿命(目安)約300回

    医療機器認証番号

    225AABZX00103000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象腕周:17~36cm

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    カフをすっきり収納。
    大きな文字で測定結果が見やすい。

    カフを本体に「すっきり収納」

    血圧計の本体にカフを収納することができます。

    簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」

    カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。
    腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正しく測定することができます。
    <対象腕周:17~36cm>

    カフが正しく巻けたかどうかを確認
    「カフぴったり巻きチェック」

    正しく血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。
    「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。

    その他の特長

    ●使いやすい気配り設計
    ●測定結果が見やすい大きな文字表示
    ●直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示
    ●60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」