• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    上腕式血圧計 HEM-7301-ITW ホワイト

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HEM-7301-ITW ホワイト
    • 上腕式血圧計 HEM-7301-ITW ホワイト
     

    JANコード

    4975479605307

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    270g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:74mm

    高さ:157mm

    奥行:34mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:132mm

    高さ:192mm

    奥行:82mm

    電源

    単4形乾電池×4個

    付属品

    お試し用電池単4形アルカリ4本、腕帯(HEM-CUFF-S)、健康管理ソフト、専用USBケーブル、収納ケース、取説、医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    219AGBZX00127A01

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長