上腕式血圧計 HEM-7300-W ホワイト | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

上腕式血圧計 HEM-7300-W ホワイト

    • 上腕式血圧計 HEM-7300-W ホワイト
    • 上腕式血圧計 HEM-7300-W ホワイト

    価格 ¥7,980(税別)

    上腕式血圧計 HEM-7300-W ホワイト

    価格 ¥7,980(税別)

    販売終了

    • ブラック

    JANコード

    4975479605321

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    240g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:74mm

    高さ:157mm

    奥行:31mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:132mm

    高さ:192mm

    奥行:82mm

    電源

    単4形乾電池×4個

    付属品

    腕帯(HEM-CUFF-S)、お試し用電池単4形アルカリ電池4本、収納ソフトケース、取扱説明書、医療機器添付文書

    (医療機器届出)番号

    219AGBZX00127A02

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ一覧

    血圧計 腕帯 HEM-CUFF-S

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    血圧計 腕帯 HEM-CUFF-S

    血圧計 エアプラグ HEM-AIPR-E

    ¥200(税別)

    在庫あり

    血圧計 エアプラグ HEM-AIPR-E