上腕式血圧計 HEM-7282T | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

上腕式血圧計 HEM-7282T

    • 上腕式血圧計 HEM-7282T
    • 上腕式血圧計 HEM-7282T

    価格 ¥13,880(税別)

    上腕式血圧計 HEM-7282T

    価格 ¥13,880(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479416972

    本体質量
    (単位:g)

    約365g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:115mm

    高さ:86mm

    奥行:145mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:221mm

    高さ:176mm

    奥行:115mm

    電源

    単3形アルカリ乾電池×4個/専用ACアダプタ(付属)

    付属品

    ・腕帯(フィットカフ)・専用ACアダプタ・お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4本)・収納ソフトケース・取扱説明書(品質保証書付き)・医療機器添付文書・EMC技術資料

    (医療機器届出)番号

    226AABZX00160000

    機器種別

    管理医療機器

    注意事項

    本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、本体のBluetooth通信をOFFにしてください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    見やすいバックライト機能付き、スマートフォンで血圧データ管理も可能
    ※一部販売店のみのお取り扱いです

    ■測定結果が見やすい、バックライト付きブラック液晶画面
    ■朝の血圧の平均値を自動計算。「早朝高血圧」確認機能
    ■簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」
    ■カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」
    ■iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単チェック
    ■丸みを帯びた、コンパクトなデザイン
    ■血圧値レベル表示
    ■使いやすい気配り設計

     

    この商品のパーツ・関連商品

    専用ACアダプタ HHP-AM01

    ¥2,500(税別)

    在庫なし

    専用ACアダプタ HHP-AM01

    血圧計 腕帯 HEM-FM31 フィットカフ

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    血圧計 腕帯 HEM-FM31 フィットカフ