【限定】上腕式血圧計 HEM-7281T+交換用腕帯付き | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

【限定】上腕式血圧計 HEM-7281T+交換用腕帯付き

  • おすすめ
    • 【限定】上腕式血圧計 HEM-7281T+交換用腕帯付き
    • 【限定】上腕式血圧計 HEM-7281T+交換用腕帯付き
    • 【限定】上腕式血圧計 HEM-7281T+交換用腕帯付き
    • 【限定】上腕式血圧計 HEM-7281T+交換用腕帯付き
    • 【限定】上腕式血圧計 HEM-7281T+交換用腕帯付き
    • 【限定】上腕式血圧計 HEM-7281T+交換用腕帯付き

    価格 ¥15,800(税別)

    【限定】上腕式血圧計 HEM-7281T+交換用腕帯付き

    • おすすめ

    価格 ¥15,800(税別)

    個数

    在庫あり

    【期間限定】交換用腕帯 付きセット商品
    ・今なら 付属腕帯に加えて 交換用腕帯が付いてくるお得なセット商品です。
    ・腕帯は定期的な交換をおすすめしており、寿命は1日6回の測定で1年程度です。
    ・本セット商品でまとめて購入すると2,000円お得です!

    JANコード

    4975479409936

    本体質量
    (単位:g)

    約365g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:115mm

    高さ:86mm

    奥行:145mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:221mm

    高さ:176mm

    奥行:115mm

    電源

    単3形アルカリ乾電池×4個/専用ACアダプタ(付属)

    付属品

    ・腕帯(フィットカフ)・専用ACアダプタ・お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4本)・収納ソフトケース・取扱説明書(品質保証書付き)・医療機器添付文書・EMC技術資料

    (医療機器届出)番号

    226AABZX00160000

    機器種別

    管理医療機器

    その他の特徴

    対応腕周:17~36cm

    注意事項

    本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、本体のBluetooth通信をOFFにしてください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

      • 【期間限定】血圧計 腕帯 HEM-FM31 フィットカフ 付きセット商品

      ・今なら 付属腕帯に加えて 交換用腕帯が付いてくるお得なセット商品です。
      ・腕帯は定期的な交換をおすすめしており、寿命は1日6回の測定で1年程度です。
    • ・本セット商品でまとめて購入すると2,000円お得です!







    動見やすいバックライト機能付き。
    スマートフォンで血圧データ管理も可能。



    測定結果が見やすい、バックライト付きブラック液晶画面


    測定結果は、バックライト機能搭載のブラック液晶画面に表示されるので、暗い部屋の中でも、結果をはっきりと確認することができます。また、測定の開始・停止時に押す「測定/停止」ボタンは周囲が青く光るLED付き。簡単に使えます。




    朝の血圧の平均値を自動計算。
    「早朝高血圧」確認機能


    朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/晩平均ボタン」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。




    簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」


    カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>




    カフが正しく巻けたかどうかを確認
    「カフぴったり巻きチェック」


    正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。




    iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単チェック


    Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。




    その他の特長


    ●血圧値レベル表示
    8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。

    ●使いやすい気配り設計
    直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示
    100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」


    ※本文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。









    【セット商品】血圧計 腕帯 HEM-FM31 フィットカフ


    簡単に正しく測れる「フィットカフ」
    うっかり左右にずれて巻いても、正確に測れます。

    腕帯(カフ)の空気漏れの確認方法について動画でご確認いただけます。


     

    この商品のパーツ一覧