オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

【無料ラッピング(ピンク)】上腕式血圧計 HEM-7281T

  • ストアトップ
  • 【無料ラッピング(ピンク)】上腕式血圧計 HEM-7281T
    • 【無料ラッピング(ピンク)】上腕式血圧計 HEM-7281T
    • 【無料ラッピング(ピンク)】上腕式血圧計 HEM-7281T
    • 【無料ラッピング(ピンク)】上腕式血圧計 HEM-7281T
    • 【無料ラッピング(ピンク)】上腕式血圧計 HEM-7281T
    • 【無料ラッピング(ピンク)】上腕式血圧計 HEM-7281T
    • 【無料ラッピング(ピンク)】上腕式血圧計 HEM-7281T

    価格 ¥17,380(税込)

    【無料ラッピング(ピンク)】上腕式血圧計 HEM-7281T

    価格 ¥17,380(税込)

    個数

    在庫あり

    ※この血圧計にはエアプラグの形状が異なる2種類の商品があります

    カフ(腕帯)をお求めの際は、本体とカフの型式を合わせてご確認ください。

    確認方法はこちら

    【無料ラッピング(ピンク)】

    その他のラッピングカラー

    JANコード

    4975479409936

    本体質量
    (単位:g)

    約365g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:115mm

    高さ:86mm

    奥行:145mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:221mm

    高さ:176mm

    奥行:115mm

    電源

    単3形アルカリ乾電池×4個/専用ACアダプタ(付属)

    付属品

    ・腕帯(フィットカフ)・専用ACアダプタ・お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4本)・収納ソフトケース・取扱説明書(品質保証書付き)・医療機器添付文書・EMC技術資料

    (医療機器届出)番号

    226AABZX00160000

    機器種別

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象腕周/17~36cm
    メモリ(記憶機能) 2人×100回

    注意事項

    本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、本体のBluetooth通信をOFFにしてください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    見やすいバックライト機能付き。
    スマートフォンで血圧データ管理も可能。

    測定結果が見やすい、バックライト付きブラック液晶画面

    測定結果は、バックライト機能搭載のブラック液晶画面に表示されるので、暗い部屋の中でも、結果をはっきりと確認することができます。
    また、測定の開始・停止時に押す「測定/停止」ボタンは周囲が青く光るLED付き。
    簡単に使えます。

    朝の血圧の平均値を自動計算。
    「早朝高血圧」確認機能

    朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。
    「早朝高血圧」の確認に役立ちます。
    また、「朝/晩平均ボタン」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。

    簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」

    カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。
    腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正しく測定することができます。
    <対象腕周:17~36cm>

    カフが正しく巻けたかどうかを確認
    「カフぴったり巻きチェック」

    正しく血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。
    「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。

    iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単チェック

    Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」に データを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。

    ※推奨環境情報はこちらよりご確認ください。

    ※「OMRON connect」アプリの詳細はこちら
    ※新機能「血圧お知らせ定期便」の詳細はこちら

    その他の特長

    ●血圧値レベル表示
     8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。
    ●使いやすい気配り設計
     直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示
     100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
    ※本文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

     

    この商品のパーツ・関連商品

    血圧計 腕帯 HEM-FM31-B フィットカフ

    ¥2,200(税込)

    在庫あり

    血圧計 腕帯 HEM-FM31-B フィットカフ

    専用ACアダプタ HHP-AM01

    ¥2,750(税込)

    在庫あり

    専用ACアダプタ HHP-AM01

    血圧計 腕帯 HEM-FM31 フィットカフ

    ¥2,200(税込)

    在庫あり

    血圧計 腕帯 HEM-FM31 フィットカフ