• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    上腕式血圧計 HEM-7250-IT

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HEM-7250-IT
    • 上腕式血圧計 HEM-7250-IT
     

    JANコード

    4975479408250

    本体質量
    (単位:g)

    423g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:124mm

    高さ:88mm

    奥行:167mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:240mm

    高さ:127mm

    奥行:180mm

    電源

    単3形乾電池×4個/ACアダプタ

    付属品

    腕帯(HEM-CUFF-R22)、専用ACアダプタ、収納ソフトケース、専用USBケーブル(型式HHX-CABLe-USB2W)、ウェルネスリンクのご紹介、スタートアップガイド、取扱説明書、医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    222AGBZX00192000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    この商品のパーツ・
    関連商品