上腕式血圧計 HEM-7134 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

上腕式血圧計 HEM-7134

    • 上腕式血圧計 HEM-7134
    • 上腕式血圧計 HEM-7134

    価格 ¥9,480(税別)

    上腕式血圧計 HEM-7134

    価格 ¥9,480(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479409899

    本体質量
    (単位:g)

    280g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:107mm

    高さ:79mm

    奥行:141mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:175mm

    高さ:145mm

    奥行:123mm

    電源

    単3形アルカリ乾電池×4個/専用ACアダプタ(別売)

    付属品

    ・腕帯(フィットカフ)・お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4本)・収納ソフトケース・取扱説明書(品質保証書付き)・医療機器添付文書・EMC技術資料

    (医療機器届出)番号

    225AABZX00105000

    機器種別

    管理医療機器

    その他の特徴

    対応腕周:17~36cm

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    カフが正しく巻けているか確認できる、スタンダードモデル。
    片手で簡単に腕に巻くことができる「フィットカフ」。

    簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」


    カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>




    カフが正しく巻けたかどうかを確認
    「カフぴったり巻きチェック」


    正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。




    その他の特長


    ●血圧値レベル表示
    8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。

    ●使いやすい気配り設計
    ・直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示
    ・60回分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」




     

    この商品のパーツ・関連商品

    専用ACアダプタ HHP-AM01

    ¥2,500(税別)

    在庫なし

    専用ACアダプタ HHP-AM01

    血圧計 腕帯 HEM-FM31 フィットカフ

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    血圧計 腕帯 HEM-FM31 フィットカフ

    血圧計 エアプラグ HEM-7320F-AIPR

    ¥200(税別)

    在庫あり

    血圧計 エアプラグ HEM-7320F-AIPR