• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    上腕式血圧計 HEM-712C

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HEM-712C
    • 上腕式血圧計 HEM-712C
     

    JANコード

    4975479415296

    本体質量
    (単位:g)

    310g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:167mm

    高さ:100mm

    奥行:66mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:182mm

    高さ:128mm

    奥行:90mm

    電源

    単3形乾電池×4個

    付属品

    N腕帯、単3形乾電池4本、取扱説明書(品質保証書つき)、収納ケース

    医療機器認証番号

    三用輸第1号

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長