• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    上腕式血圧計 HEM-7126

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HEM-7126
    • 上腕式血圧計 HEM-7126
    • 上腕式血圧計 HEM-7126
    • 上腕式血圧計 HEM-7126
    • 上腕式血圧計 HEM-7126
    • 上腕式血圧計 HEM-7126
    • 上腕式血圧計 HEM-7126
    • 上腕式血圧計 HEM-7126

    ¥6,980(税込)

    上腕式血圧計 HEM-7126

    ¥6,980(税込)

    個数

     

    ラッピングご希望の方は下記よりお選びください



    ACアダプタセットご希望の方は下記よりお選びください

    JANコード

    4975479419942

    本体質量
    (単位:g)

    約250g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:103mm

    高さ:80mm

    奥行:129mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:125mm

    高さ:165mm

    奥行:118mm

    電源

    単3形アルカリ乾電池×4個/専用ACアダプタ(別売)

    付属品

    腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    225AABZX00102000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象腕周/22~32cm
    メモリ(記憶機能) 前回値メモリ

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    スイッチひとつで簡単操作。
    前回値メモリ機能付き。

    使いやすい「ワンプッシュスイッチ」

    測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。

    ソフトな装着感の軟性腕帯

    腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。
    <対象腕周:22~32cm>

    その他の特長

    ●腕の細い方や太い方も測定OK
    細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。
    <細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>
    <太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>