• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    上腕式血圧計 HEM-7123

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HEM-7123
    • 上腕式血圧計 HEM-7123
     

    JANコード

    4975479409998

    本体質量
    (単位:g)

    約250g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:103mm

    高さ:80mm

    奥行:129mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:125mm

    高さ:165mm

    奥行:118mm

    電源

    単3形アルカリ乾電池×4個/専用ACアダプタ(別売)(入力:AC100V/50/60Hz/10VA)

    付属品

    腕帯(型式HEM-CR24/対象腕周22~32cm)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4個)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料

    消費電力

    約300回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃、腕周25cm、170mmHg加圧の場合)

    医療機器認証番号

    225AABZX00102000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長