• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    上腕式血圧計 HEM-7111

    HEM_7111

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HEM-7111
    • 上腕式血圧計 HEM-7111
     

    JANコード

    4975479605451

    本体質量
    (単位:g)

    245g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:128mm

    高さ:64mm

    奥行:104mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:115mm

    高さ:162mm

    奥行:95mm

    電源

    単4形乾電池×4個/ACアダプタ(別売)

    付属品

    腕帯(HEM-CUFF-R24GY)、お試し用電池単4形アルカリ4個、収納ソフトケース、取扱説明書、医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    221AGBZX00230000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長