• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    上腕式血圧計 HEM-7070

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HEM-7070
    • 上腕式血圧計 HEM-7070
     

    JANコード

    4975479605161

    本体質量
    (単位:g)

    990g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:178mm

    高さ:110mm

    奥行:249mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:253mm

    高さ:123mm

    奥行:190mm

    電源

    単3形乾電池×4個/ACアダプタ

    付属品

    腕帯(HEM-CUFF-R)、専用アダプター(HEM-AC-W5J/60100HW5SW)、お試し用電池単三マンガン×4本、取扱説明書、使用者シール

    医療機器認証番号

    218AGBZX00069000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    この商品のパーツ・
    関連商品