• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    【業務用】 血圧計 HEM-705IT

    パーツ消耗品はこちら
    • 【業務用】 血圧計 HEM-705IT
    • 【業務用】 血圧計 HEM-705IT
     

    JANコード

    4975479415852

    本体質量
    (単位:g)

    380g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:177mm

    高さ:71mm

    奥行:115mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:200mm

    高さ:130mm

    奥行:102mm

    電源

    単3形乾電池×4個

    付属品

    標準用腕帯(HEM-CUFF-N)、お試し用電池(単3形乾電池4本)、取扱説明書(品質保証書付き)、収納ケース

    医療機器認証番号

    21300BZZ00420

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長