• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    上腕式血圧計 HEM-7041

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HEM-7041
    • 上腕式血圧計 HEM-7041
     

    JANコード

    4975479605123

    本体質量
    (単位:g)

    340g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:121mm

    高さ:86mm

    奥行:141mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:134mm

    高さ:175mm

    奥行:110mm

    電源

    単3形乾電池×4個/ACアダプタ(別売)

    付属品

    腕帯(HEM-CUFF-S)、取扱説明書、お試しマンガン電池

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    この商品のパーツ・
    関連商品