上腕式血圧計 HEM-7011 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

上腕式血圧計 HEM-7011

    • 上腕式血圧計 HEM-7011
    • 上腕式血圧計 HEM-7011

    価格 ¥8,552(税別)

    上腕式血圧計 HEM-7011

    価格 ¥8,552(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479605031

    本体質量
    (単位:g)

    355g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:131mm

    高さ:84mm

    奥行:155mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:144mm

    高さ:175mm

    奥行:123mm

    電源

    単3形乾電池×4個/ACアダプタ(別売)

    付属品

    腕帯HEM-CUFF-S(22~32cm)、単3形マンガン電池4本、収納ソフトケース、取扱説明書

    (医療機器届出)番号

    24BY0001

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ一覧

    血圧計 腕帯 HEM-CUFF-S

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    血圧計 腕帯 HEM-CUFF-S

    血圧計 細腕用腕帯 HEM-CUFF-J

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    血圧計 細腕用腕帯 HEM-CUFF-J

    血圧計 ACアダプタ HEM-AC-H

    ¥2,500(税別)

    在庫あり

    血圧計 ACアダプタ HEM-AC-H