手首式血圧計 HEM-6324T | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

手首式血圧計 HEM-6324T

  • 手首式血圧計 HEM-6324T
  • 手首式血圧計 HEM-6324T

価格 ¥14,800(税別)

手首式血圧計 HEM-6324T

価格 ¥14,800(税別)

個数

在庫あり

    JANコード

    4975479409950

    本体質量
    (単位:g)

    約100g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:89mm

    高さ:25mm

    奥行:61mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:90mm

    高さ:110mm

    奥行:55mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池×2個

    付属品

    ・お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×2個)
    ・収納ケース
    ・取扱説明書(品質保証書付き)
    ・医療機器添付文書
    ・測定姿勢確認カード
    ・EMC技術資料

    (医療機器届出)番号

    227AGBZX00088000

    機器種別

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象手首周:13.5~21.5cm

    注意事項

    本機種は日本国内専用です。また、航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど、無線機器の使用が禁止された区域では、本体のBluethooth通信をOFFにしてください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    測定結果が確認しやすいバックライト付き。スマートフォンで血圧データ管理も可能。
    正しく測定できる手首の位置をお知らせ。

    測定結果が見やすい、バックライト付き液晶画面


    液晶画面にはバックライト機能を搭載しているので、暗い部屋の中でも結果をはっきりと確認することができます。




    安心して正しく測定するための「正確測定サポート機能」


    正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」手首式血圧計では、測定時に手首が心臓の高さと一致することが正確測定のポイントです。そこで、測定時に手首の高さが正しい位置になると、液晶画面上に青色のランプと「測定姿勢チェックマーク」が点灯してお知らせ。手首が適切な位置でない場合は、オレンジ色のランプが点灯するので、正しい姿勢を簡単にとることができます。
    測定後は、測定結果と一緒に、正しい手首の位置で測れたかどうかを液晶画面に表示します。

    カフが正しく巻かれているかどうかをお知らせする「カフぴったり巻きチェック」
    測定のたびに、カフが手首に適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、画面でお知らせ。正しいカフ装着をサポートします。




    周囲の状況を気にすることなく測定できる「サイレント測定」※


    測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定することができます。

    ※当社従来品との比較




    巻きやすい薄型カフ


    手首の細い方にも太い方にも、ぴったりとフィットして巻きやすい薄型カフを採用しています。




    iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単チェック


    Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。




    その他の特長


    ●血圧値レベル表示8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。
    ●「体動」お知らせ
    測定中に体が動くと「体動」マークが表示され、再測定の必要をお知らせします。
    ●使いやすい気配り設計
    直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示
    100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」

    ※本文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。