オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

【無料ラッピング(ブルー)】手首式血圧計 HEM-6233T

  • ストアトップ
  • 【無料ラッピング(ブルー)】手首式血圧計 HEM-6233T
  • 【無料ラッピング(ブルー)】手首式血圧計 HEM-6233T
  • 【無料ラッピング(ブルー)】手首式血圧計 HEM-6233T
  • 【無料ラッピング(ブルー)】手首式血圧計 HEM-6233T
  • 【無料ラッピング(ブルー)】手首式血圧計 HEM-6233T
  • 【無料ラッピング(ブルー)】手首式血圧計 HEM-6233T
  • 【無料ラッピング(ブルー)】手首式血圧計 HEM-6233T
  • 【無料ラッピング(ブルー)】手首式血圧計 HEM-6233T
  • 【無料ラッピング(ブルー)】手首式血圧計 HEM-6233T

価格 ¥16,368(税込)

【無料ラッピング(ブルー)】手首式血圧計 HEM-6233T

価格 ¥16,368(税込)

個数

在庫あり

オムロンコネクトアプリをご利用になる場合は、対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。

対応するスマートフォンの機種・OSバージョン一覧はこちら

【無料ラッピング(ブルー)】

その他のラッピングカラー

JANコード

4975479417160

本体質量
(単位:g)

約90g

電池含まず

外形寸法
(単位:mm)

幅:91mm

高さ:63.4mm

奥行:13.4mm

縦63.4×横91×厚さ13.4mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:115mm

高さ:90mm

奥行:55mm

電源

単4形アルカリ乾電池×2

付属品

お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料

医療機器認証番号

230AGBZX00003000

医療機器分類

管理医療機器

その他の特徴

対象手首周/13.5~21.5cm
メモリ(記憶機能) 2人×100回

注意事項

本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、本体のBluetooth通信をOFFにしてください。

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴

手軽に測って、かんたん管理

正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」

手首式血圧計で血圧を正しく測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。
測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。
自動的に測定を開始します。

測定結果がわかりやすい「血圧確認機能」

血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。
家庭高血圧の基準値(※1)とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。

iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単チェック

Bluetooth通信機能を搭載。
iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。

※推奨環境情報は こちらよりご確認ください。
※「OMRON connect」アプリの詳細はこちら
※新機能「血圧お知らせ定期便」の詳細はこちら