• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    【無料ラッピング(ピンク)】手首式血圧計 HEM-6231T2-JC

    HEM_6231T2_JC_GIFTPK

    1人用

    • 【無料ラッピング(ピンク)】手首式血圧計 HEM-6231T2-JC
    • 【無料ラッピング(ピンク)】手首式血圧計 HEM-6231T2-JC
    • 【無料ラッピング(ピンク)】手首式血圧計 HEM-6231T2-JC
    • 【無料ラッピング(ピンク)】手首式血圧計 HEM-6231T2-JC

    ¥10,800(税込)

    【無料ラッピング(ピンク)】手首式血圧計 HEM-6231T2-JC

    ¥10,800(税込)

    個数

     
    ■オムロンコネクトアプリをご利用になる方へ
    ・本製品は1人用です。
    1台のスマートフォンで1ユーザーの測定データを管理できます。
    ・対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。

    対応するスマートフォンの機種・OSバージョン一覧

    その他のラッピングカラー

    JANコード

    4975479418891

    本体質量
    (単位:g)

    約90g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:91mm

    高さ:63.4mm

    奥行:13.4mm

    縦63.4×横91×厚さ13.4mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:115mm

    高さ:90mm

    奥行:55mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池2個

    付属品

    お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connectセットアップガイド

    医療機器認証番号

    230AGBZX00003000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象手首周/13.5~21.5cm
    メモリ(記憶機能)最大90件

    注意事項

    本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、本体のBluetooth通信をOFFにしてください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    手軽に測って、アプリで血圧管理
    電源ONから約1.5秒で測定スタート

    正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」

    手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。
    測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。
    自動的に測定を開始します。

    測定結果がわかりやすい「血圧確認機能」

    血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。
    家庭高血圧の基準値(*1)とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。

    *1「家庭血圧測定の指針」では、家庭で測定した場合の高血圧は135/85mmHg以上となっています。

    iPhone/Androidスマートフォンアプリケーションで、血圧データを簡単チェック

    Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロンコネクト)」にデータを転送して、 毎日の血圧データを簡単に管理できます。
    「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。




    ※推奨環境情報は こちらよりご確認ください。
    ※「OMRON connect」アプリの詳細はこちら
    ※新機能「血圧お知らせ定期便」の詳細はこちら

    その他の特長

    ・サイレント測定*
    本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定できます。

    *当社従来品との比較

    ・超薄型ボディ
    ポンプレス構造により、奥行き13.4mmの超薄型ボディを実現しました。

    ・巻きやすい薄型カフ
    手首の細い方にも太い方にも、ぴったりとフィットして巻きやすい薄型カフを採用しました。

    ・メモリ機能
    最大90件分の過去の血圧値を記録し、表示します。

    OMRON connect アプリがグッドデザイン賞を受賞しました