【無料ラッピング(青色)】手首式血圧計 HEM-6164 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

【無料ラッピング(青色)】手首式血圧計 HEM-6164

  • 【無料ラッピング(青色)】手首式血圧計 HEM-6164
  • 【無料ラッピング(青色)】手首式血圧計 HEM-6164
  • 【無料ラッピング(青色)】手首式血圧計 HEM-6164
  • 【無料ラッピング(青色)】手首式血圧計 HEM-6164

価格 ¥5,980(税別)

【無料ラッピング(青色)】手首式血圧計 HEM-6164

価格 ¥5,980(税別)

個数

在庫のこり僅か

    【無料ラッピング(ブルー)】

    ・ブルー色ギフトラッピングされた【無料ラッピング(青色)手首式血圧計 HEM-6164です。
    ・その他のギフトラッピング色は、以下からお選びください。

    その他のラッピングカラー

    JANコード

    4975479417047

    本体質量
    (単位:g)

    85g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:84mm

    高さ:62mm

    奥行:21mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:109mm

    高さ:115mm

    奥行:94mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池×2個

    付属品

    ・お試し用電池×2個・収納ケース・取扱説明書

    (医療機器届出)番号

    230AGBZX00001000

    機器種別

    管理医療機器

    その他の特徴

    対応手首周:13.5~21.5cmメモリ:1人×30回電池寿命:約300回(当社試験条件による)販売名:オムロン 手首式血圧計 HEM-6160シリーズ

    注意事項

    ・重度の血行障害や血圧疾患のある方は、医師の指導のもとご使用ください。・製品の保証は、日本国内での使用に場合に限ります。 Product warranty is valid only in Japan.・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    カフぴったり巻きチェック機能搭載

    カフぴったり巻きチェック機能


    血圧測定のたびに、カフ(腕帯)が適切な強さで巻かれているかをチェックする機能を搭載。
    ぴったりと巻けているか、液晶の表示でお知らせします。



    シンプルで使いやすい


    機能を絞ったワンボタン操作の血圧計。
    毎日の血圧測定を簡単におこなうことができます。