• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    手首式血圧計 HEM-6161-JP3 日本製

    • 手首式血圧計 HEM-6161-JP3 日本製
    • 手首式血圧計 HEM-6161-JP3 日本製
    • 手首式血圧計 HEM-6161-JP3 日本製
    • 手首式血圧計 HEM-6161-JP3 日本製
    • 手首式血圧計 HEM-6161-JP3 日本製
    • 手首式血圧計 HEM-6161-JP3 日本製
    • 手首式血圧計 HEM-6161-JP3 日本製
    • 手首式血圧計 HEM-6161-JP3 日本製

    ¥8,778(税込)

    手首式血圧計 HEM-6161-JP3 日本製

    ¥8,778(税込)

    個数

     

    ラッピングご希望の方は下記よりお選びください

    JANコード

    4975479417191

    本体質量
    (単位:g)

    85g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:84mm

    高さ:62mm

    奥行:21mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:109mm

    高さ:115mm

    奥行:94mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池×2個

    付属品

    お試し用電池×2個、収納ケース、取扱説明書

    医療機器認証番号

    230AGBZX00001000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対応手首周/13.5~21.5cm
    メモリ(記憶機能) 1人×30回
    電池寿命:約300回(当社試験条件による)
    販売名:オムロン 手首式血圧計 HEM-6160シリーズ

    注意事項

    ・重度の血行障害や血圧疾患のある方は、医師の指導のもとご使用ください。・製品の保証は、日本国内での使用に場合に限ります。 Product warranty is valid only in Japan.・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    シンプルで使いやすい 日本製の血圧計

    機能を絞ったワンボタン操作の血圧計

    毎日の血圧測定を簡単におこなうことができます。