• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    上腕式血圧計 HEM-4500-SOL

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HEM-4500-SOL
    • 上腕式血圧計 HEM-4500-SOL
     

    JANコード

    4975479408083

    本体質量
    (単位:g)

    220g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:90mm

    高さ:75mm

    奥行:125mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:134mm

    高さ:175mm

    奥行:110mm

    電源

    専用充電池/単4形乾電池×2個/ACアダプタ(別売)

    付属品

    腕帯(HEM-CUFF-S)、ゴム球、専用充電池、お試し用単4形アルカリ乾電池×2個、収納ケース、取扱説明書、医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    221AGBZX00272000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    この商品のパーツ・
    関連商品