自動血圧計 HEM-1025 スポットアーム | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

自動血圧計 HEM-1025 スポットアーム

    • 自動血圧計 HEM-1025 スポットアーム
    • 自動血圧計 HEM-1025 スポットアーム

    価格 ¥19,800(税別)

    自動血圧計 HEM-1025 スポットアーム

    価格 ¥19,800(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479408465

    本体質量
    (単位:g)

    1.6kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:179mm

    高さ:211mm

    奥行:246mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:262mm

    高さ:252mm

    奥行:195mm

    電源

    専用ACアダプタ(AC100V)/単2形アルカリ電池(×4個)別売

    付属品

    専用ACアダプタ(型式HEM-AC-U60100CL1000-J)、専用UCBケーブル(HHX-CABLe-USB2W)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、スタートアップガイド、正しい姿勢のご案内

    (医療機器届出)番号

    223AGBZX00206000

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    3つの安心機能「Sures(シュアーズ)」が、毎日の正確測定をサポート。パソコンで血圧管理もできる

    ■USB通信機能搭載
    ■測定姿勢チェック表示
    ■腕の太さに合わせて正確測定
    ■2つのセンサで精度をチェック

     

    この商品のパーツ・関連商品

    USBケーブル(ハーネス) HHX-CABLE-USB2W

    ¥3,500(税別)

    在庫あり

    USBケーブル(ハーネス) HHX-CABLE-USB2W