• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    自動血圧計 HEM-1011 スポットアーム

    HEM_1011

    パーツ消耗品はこちら

    専用ACアダプタ付き

    • 自動血圧計 HEM-1011 スポットアーム
    • 自動血圧計 HEM-1011 スポットアーム
     

    ※※この商品は、専用ACアダプタがついております※※

    JANコード

    4975479416941

    本体質量
    (単位:g)

    約1.6kg

    電池/専用ACアダプタ含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:230mm

    高さ:217mm

    奥行:228mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:243mm

    高さ:257mm

    奥行:239mm

    電源

    単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属

    付属品

    専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、クイックガイド、EMC技術文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4本)

    消費電力

    単3形アルカリ乾電池使用時、約250回(室温23℃、1日6回170mmHg加圧、腕周25cmの場合)、約55回(室温15℃、1日6回210mmHg加圧、腕周17cmの場合)

    医療機器認証番号

    218AGBZX00030000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象腕周/17~32cm
    メモリ(記憶機能) 2人×84回

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    腕を入れるだけで正しい測定姿勢に。
    「早朝高血圧」確認機能付き。

    「早朝高血圧」確認機能

    朝の1週間の平均値が「135/85mmHg」を超えた場合にはの「早朝高血圧マーク」が点灯し、「早朝高血圧」の確認に役立ちます。
    また、朝と夜に測定した血圧を個別に管理。
    「朝平均ボタン」「夜平均ボタン」を押すと、それぞれの平均値を表示します。
    ※「家庭血圧測定の指針」では、家庭で測定した場合の高血圧は135/85mmHg以上となっています。
    ※朝の血圧はAM4:00~AM10:00、夜の血圧はPM7:00~AM 2:00

    腕を通すだけで正しい測定姿勢をつくる「可動式腕帯」

    正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。
    「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。
    前かがみになりがちな測定姿勢を正し、腹圧による血圧の上昇を防ぎます。
    さらに、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。
    血圧測定が、誰でも簡単により正しくできるようになりました。

    一人ひとりの腕にあわせた最適加圧

    2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。
    腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(※)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。
    ※対象腕周(17~32cm)

    血圧管理に便利なメモリー機能

    2人分のデータを84回分自動的に記録。ご夫婦別々で血圧管理ができます。