• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    デジタル自動血圧計 HEM-1010 スポットアーム

    パーツ消耗品はこちら
    • デジタル自動血圧計 HEM-1010 スポットアーム
    • デジタル自動血圧計 HEM-1010 スポットアーム
     

    JANコード

    4975479605147

    本体質量
    (単位:g)

    1.6kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:230mm

    高さ:217mm

    奥行:228mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:243mm

    高さ:257mm

    奥行:239mm

    電源

    単3形乾電池×4個/ACアダプタ

    付属品

    ACアダプタ、お試し用単3形アルカリ電池4本、取扱説明書

    医療機器認証番号

    218AGBZX00030000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対応腕周:17~32cm

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    この商品のパーツ・
    関連商品