• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-761AT2

    パーツ消耗品はこちら
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-761AT2
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-761AT2
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-761AT2
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-761AT2
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-761AT2
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-761AT2
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-761AT2
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-761AT2

    ¥18,800(税込)

    【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-761AT2

    ¥18,800(税込)

    個数

     
    オムロンコネクトアプリをご利用になる場合は、対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。

    対応するスマートフォンの機種・OSバージョン一覧はこちら

    JANコード

    4975479424038

    本体質量
    (単位:g)

    約460g

    電池、カフ含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:191mm

    高さ:85mm

    奥行:120mm

    幅191×高さ85×奥行120mm

    電源

    専用ACアダプタ/AC100V(付属)・単3形アルカリ乾電池4個

    付属品

    専用カフ(型式HEM-FSM50-B)、専用AC アダプタ、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書

    消費電力

    約300回(単3形アルカリ乾電池使用時、当社試験条件による)

    医療機器認証番号

    301AABZX00021000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象腕周 / 17~36cm
    メモリ(記憶機能) 2人×100回

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    簡単に巻けて締めつけ感を軽減する、「e-フィットカフ」

    ぴったり腕にフィットする構造なので、ずれることなく片手で簡単に、腕に巻くことができます。
    やわらかい素材を採用しているので、測定時の腕の締めつけによる痛みを軽減します。
    <対象腕周:17~36cm>

    測定値を過去の記録と並べて、簡単に比較

    最新の血圧値と過去の血圧値を左右同時に表示。
    かんたんに血圧値を比較できます。

    iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単チェック

    Bluetooth通信機能を搭載。
    iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。

    ※推奨環境情報は こちらよりご確認ください。
    ※「OMRON connect」アプリの詳細はこちら
    ※新機能「血圧お知らせ定期便」の詳細はこちら

    朝の血圧の平均値を自動計算
    「早朝高血圧」確認機能

    朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。
    「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/晩平均スイッチ」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。

    OMRON connect アプリがグッドデザイン賞を受賞しました