• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-7608T2

    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-7608T2
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-7608T2
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-7608T2
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-7608T2

    ¥23,800(税込)

    【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-7608T2

    ¥23,800(税込)

    個数

     
    オムロンコネクトアプリをご利用になる場合は、対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。

    対応するスマートフォンの機種・OSバージョン一覧はこちら

    JANコード

    4975479419980

    カラー

    ブラック

    本体質量
    (単位:g)

    約240g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:120mm

    高さ:85mm

    奥行:20mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:128mm

    高さ:152mm

    奥行:122mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池×4個(DC6V)

    付属品

    お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料、OMRON connectセットアップガイド

    消費電力

    約300回(単4形アルカリ乾電池使用時、当社試験条件による)

    医療機器認証番号

    228AGBZX00110000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象腕周/22~42cm
    メモリ(記憶機能) 1人×100回

    注意事項

    本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、本体のBluetooth通信をOFFにしてください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    本体・カフ一体型。
    チューブレスなので装着・測定・収納が簡単。

    本体とカフが一体化したチューブレスタイプの上腕式血圧計。
    本体に腕を通して装着し、測定ボタンを押すだけで、スムーズに測定を行うことができます。
    カフは内部構造の改良により、腕に巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても正しく測定することができるので、 装着の向きを気にせず、右腕にも左腕にも、どちらの腕にも簡単に装着することができます。
    また、テーブルなどに置いていても邪魔にならず、血圧が気になった時にすぐに測定することが可能です。

    測定状態や結果を伝える「有機ELディスプレイ」

    表示部には、視認性の良い「有機ELディスプレイ」を採用 測定開始時には「Hello!」というメッセージの後、カフ(腕帯)が適切な強さで正しく巻けているかをチェックし、結果をマークで表示します。
    測定終了後には、測定結果の表示のほか、測定中に体が動いたり、カフの巻き方がゆるかったりした場合には、 「再測定をおすすめします」というメッセージやその理由をマークや文字で表示するので、安心して毎日の血圧測定を行えます。

    カフが正しく巻けたかどうかを確認

    正しく血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。
    「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。

    iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単チェック

    Bluetooth通信機能を搭載。
    iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。

    ※推奨環境情報は こちらよりご確認ください。
    ※「OMRON connect」アプリの詳細はこちら
    ※新機能「血圧お知らせ定期便」の詳細はこちら

    OMRON connect アプリがグッドデザイン賞を受賞しました