• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    上腕式血圧計 HCR-7602T

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HCR-7602T
    • 上腕式血圧計 HCR-7602T
    • 上腕式血圧計 HCR-7602T
    • 上腕式血圧計 HCR-7602T
     

    JANコード

    4975479418501

    本体質量
    (単位:g)

    約470g(電池含まず)

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:191mm

    高さ:85mm

    奥行:120mm

    縦85×横191×厚さ120mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:157mm

    高さ:223mm

    奥行:120mm

    電源

    ACアダプタ/AC100V(付属)・単3形アルカリ乾電池×4

    付属品

    専用カフ(型式HEM-FSM50-B)、専用AC アダプタ、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    301AABZX00021000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象腕周 / 17~36cm

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長