• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    上腕式血圧計 HCR-7206T2

    パーツ消耗品はこちら

    1人用

    • 上腕式血圧計 HCR-7206T2
    • 上腕式血圧計 HCR-7206T2
    • 上腕式血圧計 HCR-7206T2
    • 上腕式血圧計 HCR-7206T2
    • 上腕式血圧計 HCR-7206T2
    • 上腕式血圧計 HCR-7206T2
    • 上腕式血圧計 HCR-7206T2
    • 上腕式血圧計 HCR-7206T2

    ¥10,800(税込)

    上腕式血圧計 HCR-7206T2

    ¥10,800(税込)

    個数

     
    ■オムロンコネクトアプリをご利用になる方へ
    ・本製品は1人用です。
    1台のスマートフォンで1ユーザーの測定データを管理できます。
    ・対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。

    対応するスマートフォンの機種・OSバージョン一覧

    JANコード

    4975479419973

    本体質量
    (単位:g)

    約250g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:103mm

    高さ:82mm

    奥行:140mm

    電源

    単 3 形アルカリ乾電池 4 個(DC6 V 4 W) 専用 AC アダプタ(別売)

    付属品

    専用カフ(HEM-FM31-B)、お試し用電池(単 3 形アルカリ乾電池 4 個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド

    医療機器認証番号

    226AABZX00160000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象腕周/17~36cm
    メモリ 30回

    注意事項

    本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、本体のBluetooth通信をOFFにしてください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    スマートフォンで血圧データ管理も可能。

    簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」

    カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。
    腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正しく測定することができます。
    <対象腕周:17~36cm>

    カフが正しく巻けたかどうかを確認
    「カフぴったり巻きチェック」

    正しく血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。
    「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。

    iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単チェック

    Bluetooth通信機能を搭載。
    iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。

    ※推奨環境情報は こちらよりご確認ください。
    ※「OMRON connect」アプリの詳細はこちら
    ※新機能「血圧お知らせ定期便」の詳細はこちら