• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-7201

    パーツ消耗品はこちら
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-7201
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-7201
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-7201
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-7201
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-7201
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-7201

    ¥11,880(税込)

    【無料ラッピング(ブラウン)】上腕式血圧計 HCR-7201

    ¥11,880(税込)

    個数

     

    JANコード

    4975479417382

    本体質量
    (単位:g)

    約310g

    電池含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:105mm

    高さ:87mm

    奥行:153mm

    縦87×横105×厚さ153mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:187mm

    高さ:175mm

    奥行:113mm

    電源

    ACアダプタ/AC100V(別売)・単3形アルカリ乾電池×4

    付属品

    専用カフ(型式HEM-FM31-B)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    301AABZX00022000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象腕周 / 17~36cm
    メモリ(記憶機能) 2 人 ×100 回

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    カフが正しく巻けているか確認できる、スタンダードモデル。

    簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」

    カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。
    腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正しく測定することができます。
    <対象腕周:17~36cm>

    カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」

    正しく血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。
    「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。